05000678007
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000678000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000678000/05000678000.prj},{NB=05000678007},{ARTNR=05000678007},{V=Härte Shore A 40 ±5},{D1=32},{D2=M8},{D3=21},{H=26},{S=2},{T=8},{D=-},{MB=-},{MF=-},{MAT=Perbunangummi NBR/Edelstahl},{GEW=1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e7.58.37.05000678000.pdf},{PREVIEW=05000678000.png},{DEFAULTSORTATTR=16523}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000678000 - Bump stop with internal thread
Bill of material
05000678007
Article No.
05000678007
05000678007
Variant
Härte Shore A 40 ±5
Härte Shore A 40 ±5
D1
32
32
mm
D2
M8
M8
mm
D3
21
21
mm
H
26
26
mm
Cover thickness
2
mm
T
8
8
mm
Spring rate
-
-
N/mm
Max. load capacity
-
-
N
Max. spring deflection
-
-
mm
Material
Perbunangummi NBR/Edelstahl
Weight
1
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e7.58.37.05000678000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성