05000677035
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000677000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000677000/05000677000.prj},{NB=05000677035},{ARTNR=05000677035},{D1=16},{L1=150},{A=4.8},{B=1.2},{D2=19+1},{D3=15.9},{D4=20},{D5=32},{L2=14.2},{L3=46.5},{MAT=Edelstahl/Stahl/Kunststoff},{GEW=270},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4d.fb.cc.05000677000.pdf},{PREVIEW=05000677000.png},{DEFAULTSORTATTR=16391}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000677000 - Plug-in bolt with axial safety catch (pawl)
Bill of material
05000677035
Article No.
05000677035
05000677035
-0.1
16
16
mm
+0.4
150
150
mm
A
4.8
4.8
mm
B
1.2
1.2
mm
D2
19+1
19+1
mm
D3
15.9
15.9
mm
D4
20
20
mm
D5
32
32
mm
L2
14.2
14.2
mm
L3
46.5
46.5
mm
Material
Edelstahl/Stahl/Kunststoff
Weight
270
270
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4d.fb.cc.05000677000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성