05000673003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000673000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000673000/05000673000.prj},{NB=05000673003},{ARTNR=05000673003},{D1=32},{Z=48},{D2=9},{D3=21},{D4=M12},{L1=25},{L2=24},{T1=20},{SW1=17},{SW2=12},{H1=9.5},{H2=19},{H3=3},{W=0.8},{MAT=Edelstahlfeinguss 1.4308},{GEW=83},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/53.f9.fd.05000673000.pdf},{PREVIEW=05000673000.png},{DEFAULTSORTATTR=14594}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000673000 - Stainless steel ratchet head, external threaded plug
Bill of material
05000673003
Article No.
05000673003
05000673003
D1
32
32
mm
Number of teeth
48
48
D2
9
9
mm
D3
21
21
mm
D4
M12
M12
mm
L1
25
25
mm
L2
24
24
mm
T1
20
20
mm
SW1
17
17
mm
SW2
12
12
mm
Tooth center
9.5
9.5
mm
H2
19
19
mm
H3
3
3
mm
Disengagement path
0.8
0.8
mm
Material
Edelstahlfeinguss 1.4308
Weight
83
83
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/53.f9.fd.05000673000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성