您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000673003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000673000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000673000/05000673000.prj},{NB=05000673003},{ARTNR=05000673003},{D1=32},{Z=48},{D2=9},{D3=21},{D4=M12},{L1=25},{L2=24},{T1=20},{SW1=17},{SW2=12},{H1=9.5},{H2=19},{H3=3},{W=0.8},{MAT=Edelstahlfeinguss 1.4308},{GEW=83},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/53.f9.fd.05000673000.pdf},{PREVIEW=05000673000.png},{DEFAULTSORTATTR=14594}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000673000 - Stainless steel ratchet head, external threaded plug
Bill of material
05000673003
Article No.
05000673003
05000673003
D1
32
32
mm
Number of teeth
48
48
D2
9
9
mm
D3
21
21
mm
D4
M12
M12
mm
L1
25
25
mm
L2
24
24
mm
T1
20
20
mm
SW1
17
17
mm
SW2
12
12
mm
Tooth center
9.5
9.5
mm
H2
19
19
mm
H3
3
3
mm
Disengagement path
0.8
0.8
mm
Material
Edelstahlfeinguss 1.4308
Weight
83
83
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/53.f9.fd.05000673000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型