05000671003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000671000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000671000/05000671000.prj},{NB=05000671003},{ARTNR=05000671003},{D1=32},{Z=48},{D2=9},{D3=3},{H1=9.5},{H2=19},{H3=3},{H4=2},{M1=20},{SW1=12},{W=0.8},{MAT=Edelstahlfeinguss 1.4308},{GEW=46},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/02.19.06.05000671000.pdf},{PREVIEW=05000671000.png},{DEFAULTSORTATTR=14274}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000671000 - Stainless steel ratchet head, washer
Bill of material
05000671003
Article No.
05000671003
05000671003
D1
32
32
mm
Number of teeth
48
48
D2
9
9
mm
D3
3
3
mm
Tooth center
9.5
9.5
mm
H2
19
19
mm
H3
3
3
mm
H4
2
2
mm
M1
20
20
mm
SW1
12
12
mm
Disengagement travel min.
0.8
0.8
mm
Material
Edelstahlfeinguss 1.4308
Weight
46
46
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/02.19.06.05000671000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성