05000669003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000669000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000669000/05000669000.prj},{NB=05000669003},{ARTNR=05000669003},{D1=32},{Z=48},{D2=9},{D3=21},{D4=16},{L1=26},{L2=24},{H1=9.5},{H2=19},{H3=3},{SW1=17},{SW2=12},{W=0.8},{MAT=Edelstahlfeinguss 1.4308},{GEW=103},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/56.9a.c5.05000669000.pdf},{PREVIEW=05000669000.png},{DEFAULTSORTATTR=13954}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000669000 - Stainless steel ratchet head, journal unmachined
Bill of material
05000669003
Article No.
05000669003
05000669003
D1
32
32
mm
Number of teeth
48
48
D2
9
9
mm
D3
21
21
mm
D4
16
16
mm
L1
26
26
mm
L2
24
24
mm
Tooth center
9.5
9.5
H2
19
19
mm
H3
3
3
mm
SW1
17
17
mm
SW2
12
12
mm
Disengagement travel min.
0.8
0.8
mm
Material
Edelstahlfeinguss 1.4308
Weight
103
103
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/56.9a.c5.05000669000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성