05000667002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000667000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000667000/05000667000.prj},{NB=05000667002},{ARTNR=05000667002},{D1=44},{D2=12},{D3=33},{D4=33},{L1=37},{L2=6},{L3=31},{W=4},{B=4},{T1=13.1},{T2=1.1},{MAT=Edelstahl 1.4305},{GEW=300},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4b.4f.db.05000667000.pdf},{PREVIEW=05000667000.png},{DEFAULTSORTATTR=13633}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000667000 - Stainless steel locking element with scale 0...50, 60 graduations
Bill of material
05000667002
Article No.
05000667002
05000667002
-0.5
44
44
mm
H7
12
12
mm
D3
33
33
mm
D4
33
33
mm
L1
37
37
mm
L2
6
mm
L3
31
31
mm
Disengagement path
4
mm
P9
4
4
mm
T1
13.1
13.1
mm
+0.1
1.1
1.1
mm
Material
Edelstahl 1.4305
Weight
300
300
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4b.4f.db.05000667000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성