05000652009
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000652000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000652000/05000652000.prj},{NB=05000652009},{ARTNR=05000652009},{V=Außensechskant mit Innengewinde},{D1=50},{D2=M8},{L1=40},{H1=18},{L2=25},{L3=45},{SW1=14},{T=8},{MAT=Stahl verzinkt/Perbunan NBR},{FAR=schwarze Gummiauflage},{GEW=150},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c4.d4.b1.05000652000.pdf},{PREVIEW=05000652000.png},{DEFAULTSORTATTR=9365}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000652000 - Adjustable foot with mounting bracket, steel
Bill of material
05000652009
Article No.
05000652009
05000652009
Variant
Außensechskant mit Innengewinde
D1
50
50
mm
D2
M8
M8
mm
L1
40
40
mm
H1
18
18
mm
L2
25
25
mm
L3
45
45
mm
SW1
14
14
mm
T
8
8
mm
Material
Stahl verzinkt/Perbunan NBR
Color
schwarze Gummiauflage
Weight
150
150
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c4.d4.b1.05000652000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성