05000651005
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000651000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000651000/05000651000.prj},{NB=05000651005},{ARTNR=05000651005},{D1=M20x1.5},{D2=36},{D3=30},{D4=M5},{B=6},{H=8},{MAT=Stahl brüniert},{GEW=38},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a7.05.81.05000651000.pdf},{PREVIEW=05000651000.png},{DEFAULTSORTATTR=8826}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000651000 - Slotted nut with thread lock
Bill of material
05000651005
Article No.
05000651005
05000651005
D1
M20x1.5
M20x1.5
mm
D2
36
36
mm
D3
30
30
mm
D4
M5
M5
mm
B
6
6
mm
H
8
8
mm
Material
Stahl brüniert
Weight
38
38
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a7.05.81.05000651000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型