05000648004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000648000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000648000/05000648000.prj},{NB=05000648004},{ARTNR=05000648004},{V=ohne Rastsperre (Form B)},{D1=7},{D2=M10x1},{D3=25},{L1=34},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{SW=12},{FDA=5},{FDE=18},{MAT=Stahl verzinkt/Edelstahl/Polyamid PA},{GEW=24},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c5.06.58.05000648000.pdf},{PREVIEW=05000648000.png},{DEFAULTSORTATTR=8345}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000648000 - Steel mini grid, latching mechanism open
Bill of material
05000648004
Article No.
05000648004
05000648004
Variant
ohne Rastsperre (Form B)
ohne Rastsperre (Form B)
Pin 0/-0.06 / Bore +0.05/+0.1
7
7
mm
D2
M10x1
M10x1
mm
D3
25
25
mm
L1
34
34
mm
min.
7
7
mm
L3
7
7
mm
min.
4.5
4.5
mm
SW
12
12
mm
Spring pressure (start)
5
5
N
Spring pressure (end)
18
18
N
Material
Stahl verzinkt/Edelstahl/Polyamid PA
Weight
24
24
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c5.06.58.05000648000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성