05000645008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000645000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000645000/05000645000.prj},{NB=05000645008},{ARTNR=05000645008},{V=Form C (Senkbohrungen) | beidseitig verlängert},{L1=60},{L2=30},{D1=3},{D2=-},{D3=4},{D4=6.4},{M1=48},{M2=18},{M3=9},{M4=24},{S=1.5},{MAT=Stahl verzinkt/Edelstahl},{GEW=24},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/53.c5.11.05000645000.pdf},{PREVIEW=05000645000.png},{DEFAULTSORTATTR=7869}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000645000 - Sheet metal hinge, horizontally extended
Bill of material
05000645008
Article No.
05000645008
05000645008
Variant
Form C (Senkbohrungen) | beidseitig verlängert
Form C (Senkbohrungen) | beidseitig verlängert
L1
60
60
mm
L2
30
30
mm
D1
3
3
mm
D2
-
-
mm
D3
4
4
mm
D4
6.4
6.4
mm
M1
48
48
mm
M2
18
18
mm
M3
9
9
mm
M4
24
24
mm
S
1.5
1.5
mm
Material
Stahl verzinkt/Edelstahl
Weight
24
24
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/53.c5.11.05000645000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성