05000644001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000644000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000644000/05000644000.prj},{NB=05000644001},{ARTNR=05000644001},{V=Anschlussstecker unten (Form B)},{L1=76},{L2=126},{L3=40},{L4=99.4},{L5=22},{H1=15.5},{H2=31.5},{M1=88},{M2=29},{M3=-},{M4=9},{MAT=Edelstahl 1.4404},{GEW=870},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/44.d6.6a.05000644000.pdf},{PREVIEW=05000644000.png},{DEFAULTSORTATTR=7702}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000644000 - Safety switching hinge with connector plug
Bill of material
05000644001
Article No.
05000644001
05000644001
Variant
Anschlussstecker unten (Form B)
Anschlussstecker unten (Form B)
L1
76
mm
L2
126
mm
L3
40
mm
L4
99.4
mm
L5
22
mm
H1
15.5
mm
H2
31.5
mm
M1
88
mm
M2
29
mm
M3
-
-
mm
M4
9
mm
Material
Edelstahl 1.4404
Weight
870
870
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/44.d6.6a.05000644000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성