??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000641000 - Edelstahlrastbolzen ohne Rastsperre, Kopf- und Bolzenseite in Hygienic Design (Vollhygiene
Stückliste
05000641001
Artikelnummer
Stift f8 / Bohrung H8
mm
D2
35 mm
-0.1
16 mm
D4
22.8 mm
D5
22 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
14.5 mm
K
29 mm
max. Klemmlänge
4 mm
SW1
14 mm
SW2
18 mm
Federdruck (Anfang)
N
Federdruck (Ende)
N
Material
Edelstahl/H-NBR Dichtringe/TPU Abstreifer
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/68.2a.0e.05000641000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen