05000639004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000639000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000639000/05000639000.prj},{NB=05000639004},{ARTNR=05000639004},{D1=14},{D2=M20x1.5},{D3=26},{L1=8.5},{L2=9},{SW=23},{MAT=Aluminium/Edelstahl/FPM Gummidichtung/ESG},{GEW=10},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8f.e3.1c.05000639000.pdf},{PREVIEW=05000639000.png},{DEFAULTSORTATTR=6530}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000639000 - ATEX sight glass, aluminum / ESG glass
Bill of material
05000639004
Article No.
05000639004
05000639004
D1
14
14
mm
D2
M20x1.5
M20x1.5
mm
D3
26
26
mm
L1
8.5
8.5
mm
L2
9
9
mm
SW
23
23
mm
Material
Aluminium/Edelstahl/FPM Gummidichtung/ESG
Weight
10
10
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8f.e3.1c.05000639000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성