05000638008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000638000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000638000/05000638000.prj},{NB=05000638008},{ARTNR=05000638008},{D1=12},{L1=50},{D2=14.2},{D3=21.5},{D4=14.7},{H1=87.5},{H2=38.5},{H3=25.7},{H4=27},{K1=9.5},{K2=49},{K3=30},{L2=11},{X=35},{Y=1.5},{F1=3.5},{F2=3.2},{F3=2.8},{MAT=Stahl vergütet/Aluminium/Edelstahl},{GEW=267},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0f.a0.1c.05000638000.pdf},{PREVIEW=05000638000.png},{DEFAULTSORTATTR=6374}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000638000 - Ball support bolt
Bill of material
05000638008
Article No.
05000638008
05000638008
-0.04/-0.08
12
12
mm
L1
50
50
mm
D2
14.2
14.2
mm
D3
21.5
21.5
mm
min.
14.7
14.7
mm
H1
87.5
87.5
mm
H2
38.5
38.5
mm
H3
25.7
25.7
mm
H4
27
27
mm
K1
9.5
9.5
mm
K2
49
49
mm
K3
30
30
mm
L2
11
11
mm
min.
35
35
mm
Y
1.5
mm
F1
3.5
3.5
kN
F2
3.2
3.2
kN
F3
2.8
2.8
kN
Material
Stahl vergütet/Aluminium/Edelstahl
Weight
267
267
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0f.a0.1c.05000638000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성