05000637008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000637000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000637000/05000637000.prj},{NB=05000637008},{ARTNR=05000637008},{L1=50},{L2=80},{D1=M6},{D2=6},{H1=19.5},{H2=11.5},{L3=64},{L4=16},{L5=21},{M1=30},{M2=-},{M3=27.5},{T=8},{MAT=Zink-Druckguss/Edelstahl},{FAR=schwarz RAL 9008},{GEW=211},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/76.57.1b.05000637000.pdf},{PREVIEW=05000637000.png},{DEFAULTSORTATTR=6214}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000637000 - Hinge
Bill of material
05000637008
Article No.
05000637008
05000637008
L1
50
50
mm
L2
80
80
mm
D1
M6
M6
mm
D2
6
6
mm
H1
19.5
19.5
mm
H2
11.5
11.5
mm
L3
64
64
mm
L4
16
16
mm
L5
21
21
mm
M1
30
30
mm
M2
-
-
mm
M3
27.5
27.5
mm
T
8
8
mm
Material
Zink-Druckguss/Edelstahl
Color
schwarz RAL 9008
schwarz RAL 9008
Weight
211
211
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/76.57.1b.05000637000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성