??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000622000 - Sicherheitsschaltscharnier mit Anschlussstecker oben
Stückliste
05000622001
Artikelnummer
L1
mm
L2
101 mm
L3
30 mm
L4
81 mm
L5
mm
H1
12 mm
H2
22.5 mm
M1
71 mm
M2
17 mm
M3
mm
Material
Zink-Druckguss/ Edelstahl
Gewicht
g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b2.4d.7e.05000622000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen