??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000621000 - Safety switching hinge with connection plug at the bottom
Bill of material
05000621001
Article No.
L1
mm
L2
101 mm
L3
30 mm
L4
81 mm
L5
mm
H1
12 mm
H2
22.5 mm
M1
71 mm
M2
17 mm
M3
mm
Material
Zink-Druckguss/Edelstahl
Weight
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4a.af.d6.05000621000.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей