05000619176
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000619000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000619000/05000619000.prj},{NB=05000619176},{ARTNR=05000619176},{FTF=mit Gummiauflage/ aufgeklipst/ schwarz (D1)},{V=mit Mutter/ Außensechskant unten (SK)},{D1=80},{D2=M8},{L1=63},{D3=-},{H1=3},{H2=12},{H3=-},{M=-},{S=2},{SW1=17},{MAT=Edelstahl},{GEW=191},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d7.65.1e.05000619000.pdf},{PREVIEW=05000619000.png},{DEFAULTSORTATTR=2587}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 352
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000619000 - Stainless steel adjustable foot, external hexagon at the bottom
Bill of material
05000619176
Article No.
05000619176
05000619176
Foot plate shape
mit Gummiauflage/ aufgeklipst/ schwarz (D1)
mit Gummiauflage/ aufgeklipst/ schwarz (D1)
Variant
mit Mutter/ Außensechskant unten (SK)
mit Mutter/ Außensechskant unten (SK)
D1
80
80
mm
D2
M8
M8
mm
L1
63
63
mm
D3
-
-
mm
H1
3
3
mm
H2
12
12
mm
H3
-
-
mm
M
-
-
mm
S
2
2
mm
SW1
17
mm
Material
Edelstahl
Weight
191
191
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d7.65.1e.05000619000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성