05000607033
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000607000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000607000/05000607000.prj},{NB=05000607033},{ARTNR=05000607033},{FTF=B0= ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen},{D1=80},{D2=M8},{L1=26},{D3=8.6},{H1=3},{H2=5},{M=64},{S=2},{SW1=14},{T=8},{GEW=159},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/12.dd.38.05000607000.pdf},{PREVIEW=05000607000.png},{DEFAULTSORTATTR=352}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000607000 - Adjustable foot, external hexagon and internal thread
Bill of material
05000607033
Article No.
05000607033
05000607033
Foot plate shape
B0= ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen
B0= ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen
D1
80
80
mm
D2
M8
M8
mm
L1
26
26
mm
D3
8.6
8.6
mm
H1
3
3
mm
H2
5
5
mm
M
64
64
mm
S
2
2
mm
SW1
14
14
mm
T
8
8
mm
Weight
159
159
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/12.dd.38.05000607000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성