05000599003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000599000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000599000/05000599000.prj},{NB=05000599003},{ARTNR=05000599003},{L1=50},{L2=20},{B=20},{D=M6},{M=30},{S=3},{MAT=Edelstahl (1.4301)},{GEW=30},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5a.11.3f.050005990009.pdf},{PREVIEW=05000599000.png},{DEFAULTSORTATTR=1177}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000599000 - Threaded plate for hinges
Bill of material
05000599003
Article No.
05000599003
05000599003
L1
50
50
mm
L2
20
20
mm
B
20
20
mm
D
M6
M6
mm
M
30
30
mm
S
3
3
mm
Material
Edelstahl (1.4301)
Weight
30
30
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5a.11.3f.050005990009.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型