??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 46
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000321000 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd mit elastischem Griff, Edelstahl, ausscheidungsgehärtet
Stückliste
05000321023
Artikelnummer
-0.04/-0.08
mm
+0.6
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
±1
mm
L3
mm
L4
mm
Aufnahmebohrung H11
mm
max.
80 °C
Scherfestigkeit zweischnittig min.
kN
Material
Edelstahl/Thermoplastgriff
Gewicht
g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2d.8b.52.050003210009.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen