국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000320023
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000320000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000320000/05000320000.prj},{NB=05000320023},{PREVIEW=05000320000.png},{ARTNR=05000320023},{D1=10},{L1=25},{D2=12},{D3=41},{D4=16.4},{L2=9.6},{L3=34.8},{L4=19.2},{AB=10},{T=80},{TAU=60},{MAT=Edelstahl/Thermoplastgriff},{GEW=32},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2c.0c.d1.050003200009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=13151}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000320000 - Ball lock pin self-locking with elastic handle, stainless steel
Bill of material
05000320023
Article No.
05000320023
05000320023
-0.04/-0.08
10
10
mm
+0.6
25
25
mm
D2
12
12
mm
D3
41
41
mm
D4
16.4
16.4
mm
±1
9.6
9.6
mm
L3
34.8
34.8
mm
L4
19.2
19.2
mm
Location hole H11
10
10
mm
max.
80
°C
Shear strength double cut min.
60
60
kN
Material
Edelstahl/Thermoplastgriff
Weight
32
32
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2c.0c.d1.050003200009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성