국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000317052
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000317000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000317000/05000317000.prj},{NB=05000317052},{PREVIEW=05000317000.png},{ARTNR=05000317052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=14},{L2=9.6},{L3=33.1},{AB=10},{T=250},{TAU=60},{MAT=Edelstahl},{GEW=92},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2b.28.0f.050003170009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=12700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000317000 - Ball lock pin self-locking with standard handle, stainless steel
Bill of material
05000317052
Article No.
05000317052
05000317052
-0.04/-0.08
10
10
mm
+0.6
110
110
mm
D2
12
12
mm
D3
14
14
mm
±1
9.6
9.6
mm
L3
33.1
33.1
mm
Location hole H11
10
10
mm
max.
250
°C
Shear strength double cut min.
60
60
kN
Material
Edelstahl
Weight
92
92
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2b.28.0f.050003170009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성