??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 104
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000315000 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd mit Schutzgriff, Edelstahl, auscheidungsgehärtet
Stückliste
05000315052
Artikelnummer
-0.04/-0.08
mm
+0.6
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
±1
mm
L3
mm
L4
mm
Aufnahmebohrung H11
mm
max.
250 °C
Scherfestigkeit zweischnittig min.
kN
Material
Edelstahl
Gewicht
g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ab.8f.ca.050003150009.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen