국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000315052
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000315000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000315000/05000315000.prj},{NB=05000315052},{PREVIEW=05000315000.png},{ARTNR=05000315052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=13.3},{D4=24},{L2=9.6},{L3=17.4},{L4=27.5},{AB=10},{T=250},{TAU=100},{MAT=Edelstahl},{GEW=99},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ab.8f.ca.050003150009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=12380}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000315000 - Ball locking pin self-locking with protection handle, stainless steel, precipitation hardened
Bill of material
05000315052
Article No.
05000315052
05000315052
-0.04/-0.08
10
10
mm
+0.6
110
110
mm
D2
12
12
mm
D3
13.3
13.3
mm
D4
24
24
mm
±1
9.6
9.6
mm
L3
17.4
17.4
mm
L4
27.5
27.5
mm
Location hole H11
10
10
mm
max.
250
°C
Shear strength double cut min.
100
100
kN
Material
Edelstahl
Weight
99
99
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ab.8f.ca.050003150009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성