05000307001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000307000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000307000/05000307000.prj},{NB=05000307001},{PREVIEW=05000307000.png},{ARTNR=05000307001},{D1=M10},{L1=14},{D2=8.35},{D3=21.5},{L2=20},{L3=25.7},{L4=36},{L5=27},{L6=30},{L7=49},{L8=87.5},{L9=21.5},{L10=10},{F1=3.9},{F2=1.5},{F3=1.5},{D=M10},{T=250},{MAT=Edelstahl/Aluminiumdruckknopf orange eloxiert},{GEW=218},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/df.8f.b2.050003070009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=11049}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000307000 - Self-locking threaded carrying bolt, stainless steel
Bill of material
05000307001
Article No.
05000307001
05000307001
D1
M10
M10
mm
L1
14
14
mm
-0.07
8.35
8.35
mm
D3
21.5
mm
L2
20
20
mm
L3
25.7
mm
L4
36
mm
L5
27
mm
L6
30
mm
L7
49
mm
L8
87.5
mm
L9
21.5
mm
L10
10
10
mm
carrying capacity
3.9
3.9
kN
carrying capacity
1.5
1.5
kN
carrying capacity
1.5
1.5
kN
assembly thread
M10
M10
mm
max.
250
°C
Material
Edelstahl/Aluminiumdruckknopf orange eloxiert
Weight
218
218
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/df.8f.b2.050003070009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성