??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000307000 - Gewindetragbolzen selbstsichernd, Edelstahl
Stückliste
05000307001
Artikelnummer
D1
mm
L1
mm
-0.07
mm
D3
21.5 mm
L2
mm
L3
25.7 mm
L4
36 mm
L5
27 mm
L6
30 mm
L7
49 mm
L8
87.5 mm
L9
21.5 mm
L10
mm
Tragkraft
kN
Tragkraft
kN
Tragkraft
kN
Aufnahmegewinde
mm
max.
250 °C
Material
Edelstahl/Aluminiumdruckknopf orange eloxiert
Gewicht
g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/df.8f.b2.050003070009.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen