05000302008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000302000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000302000/05000302000.prj},{NB=05000302008},{PREVIEW=05000302000.png},{ARTNR=05000302008},{D1=10},{D2=M20},{L=50},{D3=28},{D4=12.2},{L1=65},{L2=49},{SW=24},{M=130},{X=1.5},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{MAT=Edelstahl},{GEW=117},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f8.48.ff.050003020009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=10256}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000302000 - Location bushing for ball carrying bolt
Bill of material
05000302008
Article No.
05000302008
05000302008
H11
10
10
mm
D2
M20
M20
mm
Nominal length
50
50
mm
-0.2
28
28
mm
+0.3
12.2
12.2
mm
L1
65
65
mm
L2
49
49
mm
SW
24
24
mm
Tightening torque
130
130
Nm
X
1.5
mm
carrying capacity
2.7
2.7
kN
carrying capacity
2.4
2.4
kN
carrying capacity
2.1
2.1
kN
Material
Edelstahl
Weight
117
117
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f8.48.ff.050003020009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성