??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000281000 - Spring loaded side thrust pad with spring plate, one side
Bill of material
05000281001
Article No.
±1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
±0.5
mm
B2
mm
~
mm
H1
mm
±1
mm
H3
mm
R
mm
Stroke
1.5 mm
for screws
mm
Spring force
N
max.
250 °C
Material
Stahl/Federelement Edelstahl
Weight
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей