??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 27
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000279000 - Side thrust piece with thread, without sealing, with female thread
Bill of material
05000279014
Article No.
D1
mm
-2
mm
Spring force
N
D2
mm
D3
mm
L2
mm
L3
mm
L4
1.5 mm
Stroke
mm
SW
mm
max.
250 °C
Material
Stahlhülse, verzinkt/Stahlgewindescheibe, brüniert/Edelstahlfeder
Weight
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)