05000275004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000275000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000275000/05000275000.prj},{NB=05000275004},{ARTNR=05000275004},{D1=10},{D2=M4},{F=40},{D3=6.3},{L1=12},{L2=7.5},{L3=4.5},{L4=1.8},{S=2},{D=10},{T=110},{MAT=Aluminium/Stahlgewinde brüniert/Edelstahlfeder/Dichtung CR},{GEW=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000275000 - Side thrust piece smooth, with sealing and internal thread
Bill of material
05000275004
Article No.
05000275004
05000275004
D1
10
10
mm
D2
M4
M4
mm
Spring force max.
40
40
N
D3
6.3
6.3
mm
-2
12
12
mm
L2
7.5
7.5
mm
L3
4.5
4.5
mm
L4
1.8
1.8
mm
Stroke
2
2
mm
Location hole H8
10
10
mm
max.
110
°C
Material
Aluminium/Stahlgewinde brüniert/Edelstahlfeder/Dichtung CR
Weight
2
2
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성