05000261002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000261000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000261000/05000261000.prj},{NB=05000261002},{ARTNR=05000261002},{D1=8},{L2=10},{B1=38},{B2=32},{B3=16},{B4=5.4},{H1=8.5},{H2=6},{H3=23},{K1=27},{K2=5.5},{K3=12},{K4=14.5},{L1=57},{L3=14},{F1=21},{F2=27},{T=80},{MAT=Zink- Druckguss, kunststoffbeschichtet/Stahlraststift, galvanisch vezinkt/Kunststoffriegel},{FAR=schwarz},{GEW=69}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000261000 - Index bolt with screw-on flange horizontal, with locking, right
Bill of material
05000261002
Article No.
05000261002
05000261002
-0.05
8
8
mm
min.
10
10
mm
B1
38
38
mm
B2
32
32
mm
B3
16
16
mm
B4
5.4
5.4
mm
H1
8.5
8.5
mm
H2
6
mm
H3
23
23
mm
K1
27
27
mm
K2
5.5
5.5
mm
K3
12
12
mm
K4
14.5
14.5
mm
L1
57
57
mm
L3
14
14
mm
Spring force
21
21
N
Spring force
27
27
N
max.
80
°C
Material
Zink- Druckguss, kunststoffbeschichtet/Stahlraststift, galvanisch vezinkt/Kunststoffriegel
Color
schwarz
Weight
69
69
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성