05000253001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000253000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000253000/05000253000.prj},{NB=05000253001},{ARTNR=05000253001},{D1=M12x1.5},{D2=32},{D3=M5},{D4=4.5},{K=21},{L1=22},{L2=26.5},{L3=9},{S=12},{T=250},{MAT=Stahl, brüniert/Stahlgewindestift, brüniert mit Messingbolzen},{GEW=43}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000253000 - Retaining piece for locking bolt and locking pin, fixing hole parallel to the locking bolt, steel
Bill of material
05000253001
Article No.
05000253001
05000253001
D1
M12x1.5
M12x1.5
mm
D2
32
32
mm
D3
M5
M5
mm
D4
4.5
4.5
mm
±0.1
21
21
mm
L1
22
22
mm
L2
26.5
26.5
mm
L3
9
9
mm
S
12
12
mm
max.
250
°C
Material
Stahl, brüniert/Stahlgewindestift, brüniert mit Messingbolzen
Weight
43
43
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型