05000251003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000251000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000251000/05000251000.prj},{NB=05000251003},{ARTNR=05000251003},{D1=6},{D2=M16x1.5},{D3=16},{L1=56},{L2=10},{L3=30},{L5=42},{F1=11.5},{F2=30.5},{T=80},{MAT=Automatenstahl, brüniert/Stahlraststift, gehährtet/Kunststoffkappe Thermoplast},{GEW=61}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000251000 - Index bolt, plastic cap, steel
Bill of material
05000251003
Article No.
05000251003
05000251003
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
16
16
mm
L1
56
56
mm
L2
10
10
mm
L3
30
30
mm
L5
42
42
mm
Spring force
11.5
11.5
N
Spring force
30.5
30.5
N
max.
80
°C
Material
Automatenstahl, brüniert/Stahlraststift, gehährtet/Kunststoffkappe Thermoplast
Weight
61
61
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성