국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000249006
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000249000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000249000/05000249000.prj},{NB=05000249006},{ARTNR=05000249006},{D1=6},{D2=M16x1.5},{D3=16},{L1=56},{L2=10},{L3=30},{L4=32},{F1=11.5},{F2=30.5},{T=250},{MAT=Automatenstahl, brüniert/Stahlraststift, gehärtet},{GEW=59}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000249000 - Index bolt, without plastic cap, steel
Bill of material
05000249006
Article No.
05000249006
05000249006
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
16
16
mm
L1
56
56
mm
L2
10
10
mm
L3
30
30
mm
L4
32
32
mm
Spring force
11.5
11.5
N
Spring force
30.5
30.5
N
max.
250
°C
Material
Automatenstahl, brüniert/Stahlraststift, gehärtet
Weight
59
59
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성