05000241004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000241000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000241000/05000241000.prj},{NB=05000241004},{ARTNR=05000241004},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D3=2},{L1=6},{L2=24},{L3=31},{L4=25},{M=22},{S=6},{F1=6},{F2=21},{T=250},{MAT=Stahlhülse, brüniert/Edelstahl},{GEW=18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000241000 - Index plunger, with pull ring and locking
Bill of material
05000241004
Article No.
05000241004
05000241004
-0.05/-0.1
6
6
mm
D2
M12x1.5
M12x1.5
mm
D3
2
2
mm
min.
6
6
mm
L2
24
24
mm
L3
31
31
mm
L4
25
25
mm
M
22
22
mm
Stroke
6
6
mm
Spring force
6
6
N
Spring force
21
21
N
max.
250
°C
Material
Stahlhülse, brüniert/Edelstahl
Weight
18
18
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型