05000238001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000238000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000238000/05000238000.prj},{NB=05000238001},{ARTNR=05000238001},{D1=3},{D2=M6},{D3=12},{E=6.9},{L1=32.5},{L2=3.5},{L3=12},{L4=7},{L5=10},{S=3.5},{SW=6},{M=2},{F1=3},{F2=12},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6-Knopf},{FAR=schwarz},{GEW=3.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000238000 - Index plunger, simple finish,with knob and locking
Bill of material
05000238001
Article No.
05000238001
05000238001
h9
3
3
mm
D2
M6
M6
mm
D3
12
12
mm
E
6.9
6.9
mm
L1
32.5
32.5
mm
min.
3.5
3.5
mm
L3
12
12
mm
L4
7
7
mm
L5
10
10
mm
min.
3.5
3.5
mm
SW
6
6
mm
Tightening torque max.
2
2
Nm
Spring force
3
3
N
Spring force
12
12
N
max.
80
°C
Material
Edelstahl/PA6-Knopf
Color
schwarz
Weight
3.8
3.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성