??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000231000 - Rastbolzen mit Anschraubflansch, ohne Arretierung
Stückliste
05000231001
Artikelnummer
-0.02/-0.04
mm
L2
mm
B1
mm
B2
mm
-0.02/-0.1
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
K
mm
L
mm
-0.15
2.5 mm
L4
mm
S
mm
Federkraft
N
Federkraft
N
max.
80 °C
Material
Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt/Edelstahl vernickelt/PA6
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen