05000226001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000226000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000226000/05000226000.prj},{NB=05000226001},{ARTNR=05000226001},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D3=25},{L1=45},{L2=6},{L3=10},{L4=5},{SW=17},{F1=7},{F2=19},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6},{FAR=schwarz},{GEW=35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000226000 - Index plunger short with hexagonal collar, without locking
Bill of material
05000226001
Article No.
05000226001
05000226001
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M12x1.5
M12x1.5
mm
D3
25
25
mm
~
45
45
mm
min.
6
6
mm
-0.15
10
10
mm
L4
5
5
mm
SW
17
17
mm
Spring force
7
7
N
Spring force
19
19
N
min.
80
°C
Material
Edelstahl/PA6
Color
schwarz
Weight
35
35
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성