??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000224000 - Rastbolzen kurz mit Sechskantbund, ohne Arretierung
Stückliste
05000224001
Artikelnummer
-0.02/-0.04
mm
D2
mm
D3
mm
~
mm
min.
mm
-0.15
mm
L4
mm
SW
mm
Federkraft
N
Federkraft
N
max.
80 °C
Material
Stahl/PA6
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen