??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000219000 - Index plunger without hexagonal collar,with crown
Bill of material
05000219001
Article No.
-0.02/-0.04
mm
D2
mm
D3
mm
~
mm
min.
mm
L3
mm
Spring force
N
Spring force
N
max.
80 °C
Material
Edelstahl/PA6
Color
schwarz
Weight
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés