05000218001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000218000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000218000/05000218000.prj},{NB=05000218001},{ARTNR=05000218001},{D1=5},{D2=M10x1},{D4=M5},{L2=5},{L3=22},{L4=6},{F1=6},{F2=14},{T=250},{MAT=Stahl, gehärtet, brüniert},{GEW=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000218000 - Index plunger without hexagonal collar,without knob
Bill of material
05000218001
Article No.
05000218001
05000218001
-0.02/-0.04
5
5
mm
D2
M10x1
M10x1
mm
D4
M5
M5
mm
min.
5
5
mm
L3
22
22
mm
Stroke
6
6
mm
Spring force
6
6
N
Spring force
14
14
N
max.
250
°C
Material
Stahl, gehärtet, brüniert
Weight
12
12
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型