??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000207000 - Positioning bushing for locking bolt and locking pin
Bill of material
05000207006
Article No.
D1
mm
+0.1
mm
D2
mm
-0.05
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
+0.5
1.5 mm
for bolts
mm
SW
mm
Material
Stahl, gehärtet, brüniert
Weight
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés