05000191007
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000191000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000191000/05000191000.prj},{NB=05000191007},{ARTNR=05000191007},{D1=6},{D2=M12},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{SW=14},{F1=10},{F2=23},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=72}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000191000 - Index plunger mini latch with locking
Bill of material
05000191007
Article No.
05000191007
05000191007
h9
6
6
mm
D2
M12
M12
mm
D3
28
28
mm
D4
20
20
mm
L1
40.5
40.5
mm
min.
7
7
mm
L3
10
10
mm
SW
14
14
mm
Spring force
10
10
N
Spring force
23
23
N
max.
250
°C
Material
Edelstahl
Weight
72
72
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성