05000179008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000179000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000179000/05000179000.prj},{NB=05000179008},{ARTNR=05000179008},{D1=3/8-16},{GK=2A-UNC},{D2=3/16},{L=5/8},{S=0.048},{F1=2.5},{F2=5},{T=194},{MAT=Stahl},{GEW=0.193}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000179000 - Spring plunger, with ball and slot - INCH
Bill of material
05000179008
Article No.
05000179008
05000179008
D1
3/8-16
3/8-16
Zoll
Thread class
2A-UNC
2A-UNC
D2
3/16
3/16
Zoll
L
5/8
5/8
Zoll
Stroke
0.048
0.048
Zoll
Spring force
2.5
2.5
lb
Spring force
5
5
lb
max.
194
194
°F
Material
Stahl
Weight
0.193
0.193
oz
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성