05000177023
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000177000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000177000/05000177000.prj},{NB=05000177023},{ARTNR=05000177023},{D1=6-32},{GK=2A-UNC},{D2=0.046},{L=17/32},{SW=1/16},{S=0.063},{F1=1.5},{F2=3.4},{T=482},{MAT=Automatenstahl},{GEW=0.026}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000177000 - Spring plunger, with bolt and hexagon socket - INCH
Bill of material
05000177023
Article No.
05000177023
05000177023
D1
6-32
6-32
Zoll
Thread class
2A-UNC
2A-UNC
D2
0.046
0.046
Zoll
L
17/32
17/32
Zoll
SW
1/16
1/16
Zoll
Stroke
0.063
0.063
Zoll
Spring force
1.5
1.5
lb
Spring force
3.4
3.4
lb
max.
482
482
°F
Material
Automatenstahl
Weight
0.026
0.026
oz
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성