05000176027
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000176000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000176000/05000176000.prj},{NB=05000176027},{ARTNR=05000176027},{D1=1/4-20},{GK=2A-UNC},{D2=0.119},{L=17/32},{S=0.078},{F1=3},{F2=9.7},{T=482},{MAT=Edelstahl},{GEW=0.071}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000176000 - Spring plunger, with bolt and slot - INCH
Bill of material
05000176027
Article No.
05000176027
05000176027
D1
1/4-20
1/4-20
Zoll
Thread class
2A-UNC
2A-UNC
D2
0.119
0.119
Zoll
L
17/32
17/32
Zoll
Stroke
0.078
0.078
Zoll
Spring force
3
3
lb
Spring force
9.7
9.7
lb
max.
482
482
°F
Material
Edelstahl
Weight
0.071
0.071
oz
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성