05000163005
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000163000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000163000/05000163000.prj},{NB=05000163005},{ARTNR=05000163005},{D1=10},{D2=8.1},{D3=11},{D4=9.55},{D5=10},{L1=26},{L2=1.5},{L3=4.2},{L4=14.3},{S=8},{F1=16.2},{F2=29},{T=250},{D=10},{MAT=Edelstahl},{GEW=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000163000 - Spring plunger, smooth design, with collar and pin
Bill of material
05000163005
Article No.
05000163005
05000163005
+0.1/+0.04
10
10
mm
D2
8.1
8.1
mm
D3
11
11
mm
D4
9.55
9.55
mm
±0.04
10
10
mm
L1
26
26
mm
L2
1.5
1.5
mm
L3
4.2
4.2
mm
L4
14.3
14.3
mm
Stroke
8
8
mm
Spring force
16.2
16.2
N
Spring force
29
29
N
max.
250
°C
Location hole H7
10
10
mm
Material
Edelstahl
Weight
9
9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성