05000159004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000159000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000159000/05000159000.prj},{NB=05000159004},{ARTNR=05000159004},{D1=8},{D2=6.5},{D3=8.5},{L1=9},{L2=1},{S=1.9},{F1=10},{F2=20.4},{T=50},{D=8},{MAT=POM},{GEW=0.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000159000 - Spring plunger smooth version, with collar and ball
Bill of material
05000159004
Article No.
05000159004
05000159004
+0.1
8
8
mm
D2
6.5
6.5
mm
D3
8.5
8.5
mm
L1
9
9
mm
L2
1
1
mm
Stroke
1.9
1.9
mm
Spring force
10
10
N
Spring force
20.4
20.4
N
max.
50
°C
Location hole H7
8
8
mm
Material
POM
Weight
0.6
0.6
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성